画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
ケーブル
PUR 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-100 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-100 | BCC M425-M415-3L-386-PX85A5-100 | |
|
26,820 JPY
定価
|
26,820 JPY
定価
|
26,820 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, L-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, アングル, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済 |
| ケーブル | PUR 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 保護等級 | IP65、IP67 | IP65、IP67 | IP65、IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応