製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0L37

BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-150

電源ケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, L-コーディング済
ケーブル
PUR 灰色, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, L-コーディング済
ケーブル
PUR 灰色, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...85 °C
電源電圧 Ub
63 VDC
定格電流(40 ℃)
16 A UL/12 A cUL
保護等級
IP65、IP67