画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :灰色
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :灰色
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m
導体数
5
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
プロダクトデザイン
5.00 m, PVC, M12x1, ソケット
10.00 m, PVC, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-016-VS8534-050 | BCC M425-0000-1A-016-VS8534-050 | |
|
6,140 JPY
定価
|
6,140 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 5 m | PVC シールド付き 灰色, 5 m |
| 導体数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...150 °C | -5...150 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | 灰色 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応