画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
ケーブル
PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR, M8x1, ソケット
0.60 m, PUR, M8x1, ソケット
1.00 m, PUR, M8x1, ソケット
2.00 m, PUR, M8x1, ソケット
3.00 m, PUR, M8x1, ソケット
5.00 m, PUR, M8x1, ソケット
8.00 m, PUR, M8x1, ソケット
10.00 m, PUR, M8x1, ソケット
10.00 m, PUR, M8x1, ソケット
15.00 m, PUR, M8x1, ソケット
20.00 m, PUR, M8x1, ソケット
25.00 m, PUR, M8x1, ソケット
30.00 m, PUR, M8x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-100-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-100 | BCC M323-0000-10-004-PW0334-100 | |
|
5,130 JPY
定価
|
4,980 JPY
定価
|
6,620 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP |
| ケーブル | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 機能表示灯 | - | - | あり |
CADモデルのダウンロードのみ対応