画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 2)
LED 赤
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-691-PX0434-030 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-030 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-035 | |
|
5,690 JPY
定価
|
4,570 JPY
定価
|
4,740 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯 | はい/ いいえ | はい/ いいえ | はい/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 2) | LED 赤 | - | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 |
| ケーブル | PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応