製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0LFW

BCC M558-D37F-B0-746-PS0825-100

両端コネクタケーブル

接続 1
M16×0.75-ソケット, ストレート, 8-ピン
接続 2
D-Sub-ソケット, ストレート, 15-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M16×0.75-ソケット, ストレート, 8-ピン
接続 2
D-Sub-ソケット, ストレート, 15-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...90 °C
電源電圧 Ub
60 VAC
定格電流(40 ℃)
5.0 A
保護等級
IP67/ IP20