画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR 灰色, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PX8534-075-C108 | BCC M415-M415-3A-312-PX8534-075 | BCC M425-M415-3A-312-PX8534-075-C108 | |
|
6,500 JPY
定価
|
6,500 JPY
定価
|
6,500 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR 灰色, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応