製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0LJA

BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-150

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 15 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 15 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 48 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
保護等級
IP67/ IP67