画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I、II
ピン 1 :白/ オレンジ
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白/ 緑
ピン 4 :緑
ピン 5 :白/ 茶
ピン 6 :茶
ピン 7 :白/ 青
ピン 8 :青
ピン 1 :白/ オレンジ
ピン 2 :オレンジ
ピン 3 :白/ 緑
ピン 4 :緑
ピン 5 :白/ 茶
ピン 6 :茶
ピン 7 :白/ 青
ピン 8 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクヘッド
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
固定具
M16×1.5
電源電圧 Ub
60 VDC / 50 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応