画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
飲食用ケーブル
Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
TPE-V 灰色, 20 m
導体数
5
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-200-C009 | BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-200-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-200-C009 | |
|
12,270 JPY
定価
|
12,270 JPY
定価
|
12,270 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | TPE-V 灰色, 20 m | TPE-V 灰色, 20 m | TPE-V 灰色, 20 m |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応