画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクケーブル
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 500 m
導体数
8
導体断面積
26 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応