画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
56,620 JPY
定価
|
60,880 JPY
定価
|
56,620 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, アングル, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 8-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| ケーブル | PUR | PUR | PUR |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応