画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :緑
ピン 3 :青
ピン 4 :白
ピン 5 :灰色
ピン 1 :茶
ピン 2 :緑
ピン 3 :青
ピン 4 :白
ピン 5 :灰色
II
ピン 1 :茶
ピン 2 :緑
ピン 3 :青
ピン 4 :白
ピン 5 :灰色
ピン 1 :茶
ピン 2 :緑
ピン 3 :青
ピン 4 :白
ピン 5 :灰色
CADモデルのダウンロードのみ対応
BTL製品用ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応