画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
ケーブル
TPE 黄, 5 m
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
プロダクトデザイン
0.60 m, TPE, 7/8", ソケット
1.00 m, TPE, 7/8", ソケット
2.00 m, TPE, 7/8", ソケット
3.00 m, TPE, 7/8", ソケット
5.00 m, TPE, 7/8", ソケット
10.00 m, TPE, 7/8", ソケット
15.00 m, TPE, 7/8", ソケット
20.00 m, TPE, 7/8", ソケット
30.00 m, TPE, 7/8", ソケット
35.00 m, TPE, 7/8", ソケット
40.00 m, TPE, 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応