画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黄
ピン 2 :灰色
ピン 3 :ピンク
ピン 4 :赤
ピン 5 :緑
ピン 6 :青
ピン 7 :茶
ピン 8 :白
ピン 2 :灰色
ピン 3 :ピンク
ピン 4 :赤
ピン 5 :緑
ピン 6 :青
ピン 7 :茶
ピン 8 :白
CADモデルのダウンロードのみ対応
BTL製品用ケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
定価
|
7,570 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応