製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0LR7

BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200

BTL製品用ケーブル

接続
M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67、IP68
ケーブルシース、色
ブラック