製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0LRK

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-200

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 10-ピン
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 20 m
ケーブル
Ethernet, CAT 5
導体数
6
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 10-ピン
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 20 m
ケーブル
Ethernet, CAT 5
導体数
6
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
保護等級
IP20