画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 1.5 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2028-015 | BCC M414-M415-M415-U2028-015-C121 | BCC M414-M415-M415-U2028-020 | |
|
7,820 JPY
定価
|
7,820 JPY
定価
|
8,050 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| ケーブル | PUR ブラック, 1.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 1.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67, IP68, IP67, IP68 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応