BCC0LW2

BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-050

電源ケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 4-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, L-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 4-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, L-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...85 °C
電源電圧 Ub
63 VDC
定格電流(40 ℃)
16 A UL/12 A cUL
保護等級
IP65、IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA