製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0LW6

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-025-C110

片端コネクタケーブル

接続
フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
機能表示灯
LED 黄
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 2.5 m
導体数
2
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
機能表示灯
LED 黄
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 2.5 m
導体数
2
導体断面積
0.75 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
5...90 °C
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A