BCC0LZ3

BCC M415-A315-3A0-312-PX0534-003

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68