製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0M14

BCC A313-A313-30-365-PX03A5-130

両端コネクタケーブル

接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 3-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 3-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 13 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 3-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 3-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 13 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
13.0 A
保護等級
IP67、IP68/IP67、IP68
ケーブルシース、色
ブラック