製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0M19

BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-300-C009

飲食用ケーブル

Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
TPE-V 灰色, 30 m
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
TPE-V 灰色, 30 m
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP69K
承認/ 適合
CE
Ecolab