BCC0M2Z

BCC M425-M415-3A-312-PW3534-010

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
ケーブル
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
cULus
CE
EAC