画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクヘッド
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
電源電圧 Ub
60 VDC / 48 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
保護等級
IP67
プロダクトデザイン
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応