製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0MF7

BCC M413-M518-M518-U2119-003-C117

Y-コネクタ

接続 1
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M16×0.75-ソケット, ストレート, 8-ピン
接続 3
M16×0.75-オス, ストレート, 8-ピン
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PVC 灰色, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M16×0.75-ソケット, ストレート, 8-ピン
接続 3
M16×0.75-オス, ストレート, 8-ピン
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PVC 灰色, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
定格電流(40 ℃)
3.0 A
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
保護等級
IP67、IP68、IP69K/ IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?