画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
T-コネクタ
接続 1
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
接続 3
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
電源電圧 Ub
63 VDC / 63 VAC
定格電流(40 ℃)
16.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応