画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :不使用
PIN 3: black 2
ピン 4 :緑/ 黄
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :不使用
PIN 3: black 2
ピン 4 :緑/ 黄
II
ピン 1 :黒 1
PIN 3: black 2
ピン 4 :緑/ 黄
ピン 1 :黒 1
PIN 3: black 2
ピン 4 :緑/ 黄
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, S-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 30 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応