画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :黒 2
ピン 3 :黒 3
ピン 4 :緑/ 黄
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :黒 2
ピン 3 :黒 3
ピン 4 :緑/ 黄
II
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :黒 2
ピン 3 :黒 3
ピン 4 :緑/ 黄
ピン 1 :黒 1
ピン 2 :黒 2
ピン 3 :黒 3
ピン 4 :緑/ 黄
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
10,880 JPY
定価
|
15,480 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, S-コーディング済 |
| ケーブル | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 保護等級 | IP65、IP67 | IP65、IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応