BCC0MP1

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-250

電源ケーブル

接続
7/8"-オス, ストレート
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8"-オス, ストレート
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA