画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8"-オス, ストレート
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
プロダクトデザイン
15.00 m, PUR, 7/8", オス
20.00 m, PUR, 7/8", オス
25.00 m, PUR, 7/8", オス
30.00 m, PUR, 7/8", オス
35.00 m, PUR, 7/8", オス
40.00 m, PUR, 7/8", オス
45.00 m, PUR, 7/8", オス
50.00 m, PUR, 7/8", オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応