画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、S-コーディング済
ケーブル
PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-050-C009 | BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-050 | |
|
8,810 JPY
定価
|
8,810 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、S-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、S-コーディング済 |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -40...85 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -20...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 12.0 A | 12.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67 / IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応