画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR, 7/8", ソケット
0.60 m, PUR, 7/8", ソケット
1.50 m, PUR, 7/8", ソケット
2.00 m, PUR, 7/8", ソケット
2.00 m, PUR, 7/8", ソケット
3.00 m, PUR, 7/8", ソケット
4.00 m, PUR, 7/8", ソケット
5.00 m, PUR, 7/8", ソケット
6.00 m, PUR, 7/8", ソケット
7.00 m, PUR, 7/8", ソケット
10.00 m, PUR, 7/8", ソケット
15.00 m, PUR, 7/8", ソケット
20.00 m, PUR, 7/8", ソケット
25.00 m, PUR, 7/8", ソケット
30.00 m, PUR, 7/8", ソケット
35.00 m, PUR, 7/8", ソケット
40.00 m, PUR, 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020-C119 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
10,640 JPY
定価
|
10,430 JPY
定価
|
10,200 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン | 7/8"-オス, アングル, 4-ピン |
| ケーブル | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応