画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 60 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
プロダクトデザイン
45.00 m, PUR, 7/8", ソケット
60.00 m, PUR, 7/8", ソケット
65.00 m, PUR, 7/8", ソケット
70.00 m, PUR, 7/8", ソケット
75.00 m, PUR, 7/8", ソケット
80.00 m, PUR, 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応