画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :緑/ 黄
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8" ソケット、ストレート、3 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
1.5 mm²
プロダクトデザイン
6.00 m, PUR, 7/8", ソケット
45.00 m, PUR, 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応