画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR, M8x1, オス
0.60 m, PUR, M8x1, オス
1.00 m, PUR, M8x1, オス
2.00 m, PUR, M8x1, オス
3.00 m, PUR, M8x1, オス
5.00 m, PUR, M8x1, オス
8.00 m, PUR, M8x1, オス
10.00 m, PUR, M8x1, オス
15.00 m, PUR, M8x1, オス
20.00 m, PUR, M8x1, オス
25.00 m, PUR, M8x1, オス
30.00 m, PUR, M8x1, オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応