画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、L-コーディング済
ケーブル
PUR 灰色, 40 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
プロダクトデザイン
2.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
10.00 m, PUR, M12x1, ソケット
20.00 m, PUR, M12x1, ソケット
25.00 m, PUR, M12x1, ソケット
30.00 m, PUR, M12x1, ソケット
40.00 m, PUR, M12x1, ソケット
50.00 m, PUR, M12x1, ソケット
60.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-400 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-400 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-400 | |
|
75,720 JPY
定価
|
73,450 JPY
定価
|
75,720 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、L-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、L-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、L-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR 灰色, 40 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 40 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 40 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 保護等級 | IP65、IP67 | IP65、IP67 | IP65、IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応