画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :灰色
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :灰色
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 白
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
プロダクトデザイン
0.30 m, PUR, M12x1, ソケット
0.60 m, PUR, M12x1, ソケット
1.00 m, PUR, M12x1, ソケット
2.00 m, PUR, M12x1, ソケット
3.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
8.00 m, PUR, M12x1, ソケット
10.00 m, PUR, M12x1, ソケット
15.00 m, PUR, M12x1, ソケット
20.00 m, PUR, M12x1, ソケット
25.00 m, PUR, M12x1, ソケット
30.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-039-PX0534-300 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-300 | |
|
16,000 JPY
定価
|
15,660 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 2) | LED 白 | LED 白 |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 |
| ケーブル | PUR ブラック, 30 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 30 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応