製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0NZA

BCC M324-M414-3E-304-PX0434-200

両端コネクタケーブル

接続 1
M8x1-ソケット, アングル, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K