画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
TPE (TC-ER) 黄, 20 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
プロダクトデザイン
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応