製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0P4R

BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-100

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 10 mm
導体数
8
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 10 mm
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 48 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?