画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 5 m
導体数
8
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M418-6DX-756-PS58N9-050 | BCC M414-M418-6DX-756-PS58N9-060 | BCC M414-M418-6DX-756-PS58N9-080 | |
|
17,410 JPY
定価
|
18,620 JPY
定価
|
21,030 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | PUR シールド付き 緑, 5 m | PUR シールド付き 緑, 6 m | PUR シールド付き 緑, 8 m |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応