製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0P6H

BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-005

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 0.5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 0.5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K