画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 2 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
プロダクトデザイン
2.00 m, TPE, M12x1, ソケット
5.00 m, TPE, M12x1, ソケット
10.00 m, TPE, M12x1, ソケット
15.00 m, TPE, M12x1, ソケット
20.00 m, TPE, M12x1, ソケット
30.00 m, TPE, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-010 | |
|
10,000 JPY
定価
|
10,000 JPY
定価
|
8,690 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済 |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | TPE シールド付き ターコイズブルー, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE シールド付き 赤, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE シールド付き 赤, 1 m, ドラッグチェーンに適合 |
| ケーブル | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E | Ethernet、CAT 5E |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA ULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応