製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BCC0P74

BCC M415-M415-M415-T0131-000

T-コネクタ

接続 1
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
電源電圧 Ub
63 VDC
定格電流(40 ℃)
16.0 A
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
電源電圧 Ub
63 VDC
定格電流(40 ℃)
16.0 A
保護等級
IP67, IP65, IP68, 取付け済み
周囲温度範囲
-30...90 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
ULus
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?