画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
T-コネクタ
接続 1
オス, 4-ピン, S-コーディング済
接続 2
ソケット, 4-ピン, S-コーディング済
電源電圧 Ub
630 VAC
定格電流(40 ℃)
12.0 A
保護等級
IP65, IP67, IP68, 取付け済み
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-M414-H0135-000 | BCC M414-M414-M414-H1136-000 | |
|
26,850 JPY
定価
|
22,230 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | オス, 4-ピン, S-コーディング済 | オス, 4-ピン, S-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | ソケット, 4-ピン, S-コーディング済 | ソケット, 4-ピン, S-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 12.0 A | 12.0 A |
| 保護等級 | IP65, IP67, IP68, 取付け済み | IP67, IP65, IP68, 取付け済み |
| 周囲温度範囲 | -30...90 °C | -30...90 °C |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 接続 3 | - | ソケット, 4-ピン, S-コーディング済 |
CADモデルのダウンロードのみ対応