画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
TPE (PLTC) 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
プロダクトデザイン
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
4 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
6 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
8 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
12 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
14 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
15 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
25 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
30 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
35 m, TPE (PLTC), M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-003 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-006 | BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-003 | |
|
3,360 JPY
定価
|
3,570 JPY
定価
|
3,360 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | TPE (PLTC) 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE (PLTC) 黄, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE (PLTC) 黄, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応