画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
TPE (TC-ER) 黄, 0.3 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
プロダクトデザイン
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-003 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-006 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | |
|
7,870 JPY
定価
|
8,650 JPY
定価
|
9,690 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン |
| ケーブル | TPE (TC-ER) 黄, 0.3 m | TPE (TC-ER) 黄, 0.6 m | TPE (TC-ER) 黄, 1 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...90 °C | -20...90 °C | - |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応