画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクヘッド
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, S-coded-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, S-coded-コーディング済
固定具
M16×1.5
電源電圧 Ub
630 VAC
定格電流(40 ℃)
12.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応