画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
ケーブル
TPU 灰色, 30 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
プロダクトデザイン
0.60 m, PUR, M12x1, ソケット
1 m, PUR, M12x1, ソケット
2.00 m, PUR, M12x1, ソケット
3 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
6 m, PUR, M12x1, ソケット
7 m, PUR, M12x1, ソケット
8 m, PUR, M12x1, ソケット
10.00 m, PUR, M12x1, ソケット
12 m, PUR, M12x1, ソケット
15.00 m, PUR, M12x1, ソケット
20 m, PUR, M12x1, ソケット
30.00 m, TPU, M12x1, ソケット
40.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応